(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวน สเตนเลส W ( แหวน คู่)
[คุณสมบัติ]
·ผลิตด้วย การควบคุมคุณภาพ และเทคโนโลยีอย่างละเอียดอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
·มีความแข็งแรงสูงเนื่องจากเป็นแผลสองชั้นและใช้ สเตนเลส จึงเป็น สนิม ได้ยาก
[การใช้]
· ด้ามจับ กุญแจ และ หูหิ้วแม่พิมพ์ เครื่องประดับ
รหัสสินค้า |
---|
SR-0805S |
SR-0808S |
SR-1008S |
SR-1012S |
SR-1210S |
SR-1214S |
SR-1613S |
SR-1618S |
SR-1820S |
SR-2025S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (φมม) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (φมม) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.81 | SHK LONG SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5 | 0.8 | 0.5 | ||
฿ 40.81 | SHK LONG SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 8 | 0.8 | 0.5 | ||
฿ 49.53 | LONG SPRING | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1 | 1 | ||
฿ 42.77 | LONG SPRING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 12 | 1 | 1 | ||
฿ 40.81 | SHK LONG SPRING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 10 | 1.2 | 2 | ||
฿ 46.15 | LONG SPRING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 14 | 1.2 | 1 | ||
฿ 48.67 | SHK LONG SPRING | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 13 | 1.6 | 3 | ||
฿ 48.67 | SHK LONG SPRING | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 18 | 1.6 | 2 | ||
฿ 52.91 | SHK LONG SPRING | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 20 | 1.8 | 3 | ||
฿ 50.00 | LONG SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 2 | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวน | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง