(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวกรองรูปทรงตัว U นิยมใช้สำหรับของเหลว
· โครงสร้างเพื่อให้ตาข่ายแยกออกจากส่วนบน โดดเด่นด้วยการที่ของเหลวไม่ล้นออกมาในระหว่างถอดประกอบ และใช้สำหรับวาล์วอัตโนมัติสำหรับของเหลว
ประเภท KU-1CN เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบไนลอนทนต่อการเกิดสนิม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ของ หน้าแปลน | ตาข่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | ตะแกรง 100 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | รูปทรง | รูปตัว U | วัสดุ | FC |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS 10K RF หน้าแปลน | ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS 10K RF หน้าแปลน | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 to 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง