(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวกรองเหล็กหล่อรูปตัว Y ชนิดหน้าแปลน
· การออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมพื้นที่การกรองขนาดใหญ่ ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในท่อวาล์วอัตโนมัติ
▪ แบบ KY-6CN เป็นสินค้าเคลือบไนล่อนกันสนิม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ของ หน้าแปลน | ตาข่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 / 2B (15 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 / 2B (15 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 / 2B (15 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 / 4B (20 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 4B (32 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 1 / 2B (40 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2B (50 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4B (100 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5B (125 A) | ตะแกรง 100 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6B (150 A) | ตะแกรง 40 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6B (150 A) | ตะแกรง 80 | ||
฿ 100.00 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6B (150 A) | ตะแกรง 100 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | รูปทรง | รูปตัว Y | วัสดุ | FC |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS 10K RF หน้าแปลน | ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS 10K RF หน้าแปลน | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 to 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง