1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองชนิด 7N, KY-7

ตัวกรองชนิด 7N, KY-7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเตรนเนอร์ รูปตัว Y ชนิด ชนิดเกลียวใน สเตนเลส ส สำหรับงานก่อสร้างทั่วไปและ โรงงาน

รหัสสินค้า
KY7-D2-15A
KY7-D2-20A
KY7-D2-25A
KY7-D2-32A
KY7-D2-40A
KY7-D2-50A
KY7-D-15A-80メッシュ
KY7-D-15A-100メッシュ
KY7-D-20A-100メッシュ
KY7-D-32A-40メッシュ
KY7-D-32A-80メッシュ
KY7-D-32A-100メッシュ
KY7N-D-15A-60メッシュ
KY7N-D-15A-100メッシュ
KY7N-D-20A-40メッシュ
KY7N-D-20A-100メッシュ
KY7N-D-25A-40メッシュ
KY7N-D-25A-100メッシュ
KY7N-D-32A-100メッシュ
KY7N-D-40A-100メッシュ
KY7N-D-50A-40メッシュ
KY7N-D-50A-100メッシュ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ ด้านอุปทานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ของ เกลียว สกรู ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ เกลียว ตาข่าย อุณหภูมิของ ของไหล
(℃)

฿ 3,204.39

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 5 วัน น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)ตะแกรง 60220 หรือน้อยกว่า

฿ 3,499.10

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)ตะแกรง 60220 หรือน้อยกว่า

฿ 4,176.37

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ1B (25 A)1B (25 A)ตะแกรง 60220 หรือน้อยกว่า

฿ 4,877.82

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)ตะแกรง 60220 หรือน้อยกว่า

฿ 7,272.44

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)ตะแกรง 60220 หรือน้อยกว่า

฿ 9,933.14

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ2B (50 A)2B (50 A)ตะแกรง 60220 หรือน้อยกว่า

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)ตะแกรง 80220 หรือน้อยกว่า

฿ 5,133.33

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)ตะแกรง 100220 หรือน้อยกว่า

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)ตะแกรง 100220 หรือน้อยกว่า

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)ตะแกรง 40220 หรือน้อยกว่า

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)ตะแกรง 80220 หรือน้อยกว่า

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)ตะแกรง 100220 หรือน้อยกว่า

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)ตะแกรง 60ตั้งแต่ 100 ลงไป

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)ตะแกรง 100ตั้งแต่ 100 ลงไป

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)ตะแกรง 40ตั้งแต่ 100 ลงไป

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)ตะแกรง 100ตั้งแต่ 100 ลงไป

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ1B (25 A)1B (25 A)ตะแกรง 40ตั้งแต่ 100 ลงไป

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ1B (25 A)1B (25 A)ตะแกรง 100ตั้งแต่ 100 ลงไป

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)ตะแกรง 100ตั้งแต่ 100 ลงไป

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)ตะแกรง 100ตั้งแต่ 100 ลงไป

฿ 100.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ2B (50 A)2B (50 A)ตะแกรง 40ตั้งแต่ 100 ลงไป

฿ 19,050.00

VEN VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา น้ำ2B (50 A)2B (50 A)ตะแกรง 100ตั้งแต่ 100 ลงไป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปตัว Y วัสดุ SCS ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว
ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1