1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
JU-1 ข้อต่อ

VEN EXPANSION JOINT

JU-1 ข้อต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,148.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลูกหมากนี้ดูดซับการเคลื่อนตัวที่ซับซ้อนของท่อเช่นการขยายการหดตัวการเคลื่อนย้ายแกนการงอและการบิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการจมของพื้นดินและแผ่นดินไหว
·แข็งแรงและทนทาน, ข้อต่อ

รหัสสินค้า
JU1-M-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,148.85

VEN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ บอล ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไอน้ำ / น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน / อากาศ สิ้นสุด การเชื่อมต่อสายไฟ JIS rc เกลียว
การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน S25C เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 1 1 / 2B (40 A) ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 220 หรือน้อยกว่า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JU1-M-40A ในชุด JU-1 ข้อต่อ