(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับอุปกรณ์ท่อระบายน้ำในบ้านเดี่ยว
[คุณสมบัติ]
· ปิดการบุกรุกของศัตรูพืช
· ไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง ความทนทานสอดคล้องกับระบบระบายน้ำมาตรฐาน
· นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งด้านล่างขอบล้นได้ และรองรับการใช้งานกับอุณหภูมิ -20 ถึง 60°C
· ให้อิสระเพิ่มเติมในการออกแบบอาคาร
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | ท่อนำเข้า วาล์ว / วาล์ว ช่องระบายอากาศ | บังคับ ของไหล | น้ำ | วัสดุ ตัวเครื่อง | เรซิ่น ABS |
---|---|---|---|---|---|
สิ้นสุดการเชื่อมต่อ ประเภทการเชื่อมต่อ เต้าเสียบ อื่น ๆ | ปลั๊กยึดเกาะ | การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ | 1 1 / 2B (40 A) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AV4C-P-40A ในชุด วาล์วระบบระบายอากาศ สำหรับบ้านเดี่ยว AV-4C (ช่องระบายอากาศที่อยู่อาศัย)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง