1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

วาล์วระบายอากาศ AF-17N

วาล์วระบายอากาศ AF-17N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,706.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ก่อสร้าง ตัวเรือน และผลิตภัณฑ์หม้อต้มน้ำร้อนที่มีตัวหลักทำจากบรอนซ์ และมีการร้องเรียนตามข้อกำหนดของรัฐบาล

[คุณสมบัติ]
· วาล์วระบายอากาศขนาดเล็ก สำหรับใช้กับท่อ หม้อต้มน้ำร้อน คอยล์พัดลม ถังแรงดันขนาดเล็ก/กลาง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือ อื่น ๆ
· ทำงานได้อย่างเสถียรเนื่องจากวิธี BBC (การกระจายฟอง) ดังนั้นจึงไม่เกิดการระบายน้ำออก
· ตัวเครื่องหลักที่ทจากบรอนซ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล
· นอกจากจะมีรูปทรงเกลียวตัวเมียแล้ว ช่องระบายอากาศยังมีข้อต่อแบบยูเนี่ยนและข้อต่อท่ออีกด้วย
· กะทัดรัด และมีความสามารถสูงถึง 1.0 MPa
▪ พร้อมกับกลไกการปิดเครื่อง แบบแมนนวล

รหัสสินค้า
AF17N-FS-15A
AF17N-FS-20A
AF17N-FT-15A
AF17N-FT-20A
AF17N-FT-25A
AF17N-FU-15A
AF17N-FU-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย, ประเภทการเชื่อมต่อของเต้ารับอื่น ๆ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(φ)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ
(φ)
อุปกรณ์เสริม

฿ 3,706.29

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)---ไม่มี

฿ 3,706.29

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)---ไม่มี

฿ 4,127.93

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)[การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง] ข้อต่อ สายยาง (เมื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริม)-6 (O.D. 8)ข้อต่อท่อ แคลมป์ท่อ ท่อไวนิล (500mm)

฿ 3,873.53

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)[การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง] ข้อต่อ สายยาง (เมื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริม)-6 (O.D. 8)ข้อต่อท่อ แคลมป์ท่อ ท่อไวนิล (500mm)

฿ 4,127.93

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)[การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง] ข้อต่อ สายยาง (เมื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริม)-6 (O.D. 8)ข้อต่อท่อ แคลมป์ท่อ ท่อไวนิล (500mm)

฿ 4,176.31

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)ข้อต่อยูเนี่ยน ฟิตติ้ง (พร้อม อุปกรณ์เสริม)8-ข้อต่อยูเนี่ยน

฿ 4,176.31

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)ข้อต่อยูเนี่ยน ฟิตติ้ง (พร้อม อุปกรณ์เสริม)8-ข้อต่อยูเนี่ยน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์ว ไอเสีย / วาล์ว ดูดและ วาล์ว ไอเสีย บังคับ ของไหล น้ำ การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 1.01 ถึง 2
อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 100 วัสดุ ตัวเครื่อง CAC406 การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ JIS, R เกลียว
การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ JIS rc เกลียว การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ 1 / 4B (8 A) ข้อมูล ความดัน ใช้บังคับ(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า