1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

วาล์วระบายอากาศ AF-4 ซีรีส์

วาล์วระบายอากาศ AF-4 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,583.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารและโรงงาน ฯลฯ มันเป็นวาล์วระบายอากาศสำหรับของเหลว โดยจะระบายอากาศที่สะสมอยู่ในท่อและอากาศโดยอัตโนมัติภายในถังสุญญากาศและทำให้การไหลของของไหล ราบรื่น

[คุณสมบัติ]
▪ เนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดีขึ้น จึงได้นำตัววาล์วสวิงมาใช้
▪ ปริมาณอากาศที่ระบายออกจากอุปกรณ์ค่อนข้างมาก
▪ มีโครงสร้างเรียบง่าย ที่ช่วยให้จัดการได้ง่าย
· AF-4CN เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบไนล่อนทนต่อการเกิดสนิม

รหัสสินค้า
AF4CN-G-15A
AF4CN-G-20A
AF4CN-G-25A
AF4CN-G-32A
AF4M-G-15A
AF4M-G-20A
AF4M-G-25A
AF4M-G-32A
AF4S-G-15A
AF4S-G-20A
AF4S-G-25A
AF4S-G-32A
AF4SN-G-15A
AF4SN-G-20A
AF4SN-G-25A
AF4SN-G-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ของไหล อุณหภูมิของ ของไหล
(℃)
การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ ประเภท

฿ 5,772.72

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ5 to 601 / 2B (15 A)การเคลือบผิว ไนล่อน

฿ 5,772.72

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำ5 to 603 / 4B (20 A)การเคลือบผิว ไนล่อน

฿ 6,861.19

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ5 to 601B (25 A)การเคลือบผิว ไนล่อน

฿ 6,861.19

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ5 to 601 1 / 4B (32 A)การเคลือบผิว ไนล่อน

฿ 5,748.53

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / น้ำมัน5 to 1501 / 2B (15 A)สำหรับอุณหภูมิสูง

฿ 5,748.53

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 15 วัน น้ำ / น้ำมัน5 to 1503 / 4B (20 A)สำหรับอุณหภูมิสูง

฿ 7,417.51

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / น้ำมัน5 to 1501B (25 A)สำหรับอุณหภูมิสูง

฿ 7,417.51

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / น้ำมัน5 to 1501 1 / 4B (32 A)สำหรับอุณหภูมิสูง

฿ 3,706.29

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำ / น้ำมัน5 to 901 / 2B (15 A)ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์

฿ 3,583.70

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำ / น้ำมัน5 to 903 / 4B (20 A)ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์

฿ 5,929.37

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำ / น้ำมัน5 to 901B (25 A)ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์

฿ 4,662.86

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน น้ำ / น้ำมัน5 to 901 1 / 4B (32 A)ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์

฿ 5,047.08

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ5 to 601 / 2B (15 A)ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์

฿ 5,047.08

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ5 to 603 / 4B (20 A)ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์

฿ 5,990.41

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ5 to 601B (25 A)ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์

฿ 5,990.41

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ5 to 601 1 / 4B (32 A)ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์ว ไอเสีย / วาล์ว ดูดและ วาล์ว ไอเสีย การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 วัสดุ ตัวเครื่อง FC
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ JIS rc เกลียว การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ JIS rc เกลียว
การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ 3 / 8B (10 A) ข้อมูล ความดัน ใช้บังคับ(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า