1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วปรับสุญญากาศ รุ่น VD-1H

วาล์วปรับสุญญากาศ รุ่น VD-1H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อแรงดันลบตกถึงความดันที่ตั้งไว้หรือน้อยกว่า วาล์วจะเปิดขึ้นและดูดอากาศรอบข้างเข้ามา ซึ่งจะช่วยป้องกันสุญญากาศในท่อและอุปกรณ์
· เมื่อมีการติดตั้งท่อไอน้ำที่ใช้ตัวเก็บเสียง สามารถป้องกันไม่ให้น้ำเข้า เมื่อไอน้ำหยุดทำงาน

รหัสสินค้า
VD1H-D1-50A
VD1H-D2-25A
VD1H-D3-25A
VD1H-D4-25A
VD1H-F2-15A
VD1H-F2-25A
VD1H-F2-50A
VD1H-F3-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเครื่อง การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ กำหนด ช่วงความดัน
(ปาสคาล)

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [สแตนเลส] SUS2B (50 A)-0.5 to -22

฿ 29,356.12

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 19 วัน [สแตนเลส] SUS1B (25 A)-22 to -49

฿ 29,356.12

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 19 วัน [สแตนเลส] SUS1B (25 A)-49 to -76

฿ 29,356.12

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 19 วัน [สแตนเลส] SUS1B (25 A)-76 to -82

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [บรอนซ์] C3604 หรือ CAC4061 / 2B (15 A)-22 to -49

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [บรอนซ์] C3604 หรือ CAC4061B (25 A)-22 to -49

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [บรอนซ์] C3604 หรือ CAC4062B (50 A)-22 to -49

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [บรอนซ์] C3604 หรือ CAC4061B (25 A)-49 to -76

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม สุญญากาศ บังคับ ของไหล ไอน้ำ / อากาศ ชนิด วาล์วนิรภัย วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม สุญญากาศ
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 200 หรือต่ำกว่า ประเภทการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อกับด้านอินพุตเท่านั้น
การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ JIS, R เกลียว ข้อมูล ความดัน ใช้บังคับ(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า