1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประเภท TD-2 ซีรีส์, วาล์วอุปกรณ์ควบคุม

ประเภท TD-2 ซีรีส์, วาล์วอุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รุ่นการทำความร้อน ความเย็น และอุณหภูมิต่ำมีจำหน่าย

[คุณสมบัติ]
· วาล์วปรับอุณหภูมิชนิดหน้าแปลนเอนกประสงค์สำหรับใช้กับการทำความร้อน เช่น ถังบรรจุน้ำร้อน ท่อถ่ายเทความร้อน และฮีตเตอร์น้ำมันหนัก สำหรับการทำความเย็นโดยใช้น้ำหรือสารทำความเย็น และการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำซึ่งอุณหภูมิที่กำหนดไว้ต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน หรือเมื่ออุณหภูมิที่กำหนดเท่ากับ 40°C หรือต่ำกว่า

รหัสสินค้า
TD2AG-B-15A
TD2W-B1-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ของไหล รุ่น วาล์ว เทอร์โมสแตติก อุณหภูมิของ ของไหล
(℃)
การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ ประเภท ปรับการจำแนกอุณหภูมิ

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา น้ำประเภทการทำงานโดยตรงและสำหรับระบายความร้อน60 หรือน้อยกว่า1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)สำหรับแก๊ส-

฿ 38,668.55

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / ไอน้ำการทำงานโดยตรงเพื่อให้ความร้อน184 หรือน้อยกว่า1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)สำหรับของเหลว40 to 60°C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์ว ปรับอุณหภูมิ การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 วัสดุ ตัวเครื่อง FC
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน หน้าแปลน JIS 10K FF สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ หน้าแปลน JIS 10K FF
ขีดจำกัดความ ความดัน สำหรับ เต้าเสียบ วาล์ว(MPa) 1.0