1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซีรีย์ WVR-02 วาล์วลดแรงดัน (สำหรับน้ำ และน้ำร้อน)

ซีรีย์ WVR-02 วาล์วลดแรงดัน (สำหรับน้ำ และน้ำร้อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าเอนกประสงค์แบบไพล็อต (ความจุสูง) เช่น อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์โรงงาน ชลประทานในไร่ เป็นต้น

[คุณสมบัติ]
· วาล์วลดแรงดันความจุสูงที่สามารถใช้เป็นท่อหลักสำหรับเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ และท่อส่งน้ำเพื่อการชลประทานในพื้นที่การเกษตร
·เนื่องจากวาล์วแบบไพล็อต ใช้กลไกสมดุลแรงดัน แรงดันด้านทุติยภูมิ สามารถปรับได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของแรงดันปฐมภูมิ
·ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก Fire Equipment and Safety Center ของญี่ปุ่น เช่น WVR-02T, -05T และ RD-51T ควรใช้สำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง
· การทำงานที่เสถียรสามารถทำได้ง่ายด้วยการปรับความไวตามการเปิดวาล์วเข็มตามสถานะการทำงานของระบบ
· ส่วนประกอบวาล์วและส่วนประกอบไพล็อต สามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา รวมทั้งทำการปรับเปลี่ยนและซ่อมแซม ตลอดจนเปลี่ยนชิ้นส่วน
·สามารถจำกัดการไหลส่วนเกินได้โดยใช้กลไกจำกัดการยก

รหัสสินค้า
WVR02-LH-40A
WVR02-LH-50A
WVR02-LH-65A
WVR02-LH-80A
WVR02-LH-100A
WVR02-LH-125A
WVR02-LH-150A
WVR02-LH-200A
WVR02-LL-40A
WVR02-LL-50A
WVR02-LL-65A
WVR02-LL-80A
WVR02-LL-100A
WVR02-LL-125A
WVR02-LL-150A
WVR02-LL-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง
(MPa)

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)0.3 to 0.95

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2B (50 A)2B (50 A)0.3 to 0.95

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)0.3 to 0.95

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3B (80 A)3B (80 A)0.3 to 0.95

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 4B (100 A)4B (100 A)0.3 to 0.95

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)5B (125 A)0.3 to 0.95

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 6B (150 A)6B (150 A)0.3 to 0.95

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 8B (200 A)8B (200 A)0.3 to 0.95

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)0.05 to 0.35

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2B (50 A)2B (50 A)0.05 to 0.35

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)0.05 to 0.35

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3B (80 A)3B (80 A)0.05 to 0.35

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 4B (100 A)4B (100 A)0.05 to 0.35

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)5B (125 A)0.05 to 0.35

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 6B (150 A)6B (150 A)0.05 to 0.35

฿ 100.00

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 8B (200 A)8B (200 A)0.05 to 0.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน บังคับ ของไหล น้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ไดอะแฟรม ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 60 วัสดุ ตัวเครื่อง FCD
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน JIS 10K RF หน้าแปลน สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ JIS 10K RF หน้าแปลน
ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์