1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

RD-44N วาล์วลดแรงดัน สำหรับการจ่ายน้ำแบบ door-to-door (สำหรับน้ำเย็น / น้ำร้อน), VENN-K

RD-44N วาล์วลดแรงดัน สำหรับการจ่ายน้ำแบบ door-to-door (สำหรับน้ำเย็น / น้ำร้อน), VENN-K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,886.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์ชนิดสั่งการโดยตรง (ชนิดเสียงรบกวนต่ำและแกนปลายท่อ) เหมาะสำหรับอาคารพักอาศัย โรงแรม และสำนักงาน วาล์ว ชนิด RD-44N ติดตั้งเฉพาะ ฟังก์ชั่นลดแรงดัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับชุด วาล์ว คอมโพสิต แรงดัน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง และทดสอบ

[คุณสมบัติ]
· าล์วลดแรงดันน้ำประปาต่อหน่วยห้องส่งผลให้: 1) ลดเสียงรบกวนจากการไหล 2) การติดตั้งวาล์วในแต่ละห้องจะช่วยขจัดความผันแปรของการจ่ายน้ำเนื่องจากความแตกต่างของระดับ 3) ไม่มีน้ำกระเด็นเนื่องจากการใช้แรงดันที่เหมาะสม ลดวอเตอร์แฮมเมอร์ 4) ระหว่าง งานซ่อมบำรุง ผลกระทบจากไฟฟ้าดับไม่กระทบพื้นที่อื่น 5. อุณหภูมิในการผสมที่คงที่ส่งผลให้สามารถอยู่ได้ดีขึ้น
·ใช้ EPDM ทนน้ำคลอรีน
· การออกแบบ สุขอนามัยหลีกเลี่ยงการรวมกันของของเหลว
·ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือตั้งแต่ความแตกต่างของแรงดันต่ำ ถึงความแตกต่างของแรงดันสูง
·โครงสร้างที่ปลอดภัยและมั่นคงเป็นไปได้ด้วยวาล์วลดแรงดันที่ไม่เสียหาย
·คุณสามารถทำการทดสอบ ไฮดรอลิก ได้แม้ว่าจะมีการก่อสร้างในขณะที่ติดตั้ง วาล์วลดแรงดัน
·วิธีการทดสอบการปิดปากแบบใหม่ที่ง่ายและสะดวก

รหัสสินค้า
RD44N-FHL3-20A
RD44N-FHPL5-20A
RD44N-FLL1-20A
RD44N-FML2-20A
RD44N-FMPL2-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง
(MPa)
ประเภทการเชื่อมต่อ (เต้าเสียบ x เต้ารับ) การตั้งค่า ความดัน ในด้านที่สอง
(MPa)

฿ 3,886.05

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน [G (ข้อต่อยูเนี่ยน)] สกรู G1[G (ข้อต่อยูเนี่ยน)] สกรู G10.20 to 0.30เกลียว G1 (ไม่มี ฟิตติ้งข้อต่อยูเนี่ยน)0.25

฿ 4,554.30

CONTROL VALVE 1 ชิ้น 6 วัน JIS, R เกลียวJIS, R เกลียว0.20 to 0.30เกลียว R (ข้อต่อยูเนี่ยน เกลียวนอก)0.30

฿ 3,886.05

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน [G (ข้อต่อยูเนี่ยน)] สกรู G1[G (ข้อต่อยูเนี่ยน)] สกรู G10.05 to 0.12เกลียว G1 (ไม่มี ฟิตติ้งข้อต่อยูเนี่ยน)0.08

฿ 3,886.05

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน [G (ข้อต่อยูเนี่ยน)] สกรู G1[G (ข้อต่อยูเนี่ยน)] สกรู G10.11 to 0.23เกลียว G1 (ไม่มี ฟิตติ้งข้อต่อยูเนี่ยน)0.20

฿ 6,960.88

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน JIS, R เกลียวJIS, R เกลียว0.11 to 0.23เกลียว R (ข้อต่อยูเนี่ยน เกลียวนอก)0.20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน บังคับ ของไหล น้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 90 วัสดุ ตัวเครื่อง CAC406
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ 3 / 4B (20 A) การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ 3 / 4B (20 A)
ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า