1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วลดแรงดัน น้ำ น้ำร้อน ลม ชนิด RD-35F/36F, [Heisei]

VEN CONTROL VALVE

วาล์วลดแรงดัน น้ำ น้ำร้อน ลม ชนิด RD-35F/36F, [Heisei]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66,484.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

· ซีรีส์ [Heisei] เป็น วาล์ว ข้อต่อลด แรงดัน สำหรับน้ำที่ทำจาก บรอนซ์ พร้อมชิ้นส่วนหลักที่เป็นสแตนเลส วาล์วเหล่านี้รวมความต้านทานการกัดกร่อนเข้ากับความสามารถในการควบคุม และความน่าเชื่อถือสำหรับความเข้ากันได้ในโรงงานผลิต ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
·ตัวบอดี้หลักของ SCS ช่วยขจัดน้ำแดง และยังสามารถใช้กับท่อสแตนเลสได้อีกด้วย
·การออกแบบให้เสียงรบกวนต่ำ
·เล็กลง และเบาขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนทั่วไปที่ผลิตโดย FC
·น้ำไม่รั่วไหลออกภายนอกเมื่อไดอะแฟรมเสียหาย
·สามารถติดตั้งเกจวัดแรงดันบนตัวบอดี้ได้โดยตรง (ด้านทุติยภูมิเท่านั้น)

รหัสสินค้า
RD35F-DH-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 66,484.87

VEN CONTROL VALVE 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน บังคับ ของไหล น้ำ / อากาศ / แก๊ส รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) 5 to 90 วัสดุ ตัวเครื่อง SCS
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน สิ้นสุดการเชื่อมต่อชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน หน้าแปลน JIS 10K FF การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้าเสียบ 1B (25 A)
สิ้นสุด การเชื่อมต่อ ชนิดการเชื่อมต่อหน้าแปลน เต้ารับ หน้าแปลน JIS 10K FF การเชื่อมต่อปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของหน้าแปลน ท่อเต้ารับ 1B (25 A) ความดัน ใช้งานด้านหลัก(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า
ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง(MPa) 0.3 to 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD35F-DH-25A ในชุด วาล์วลดแรงดัน น้ำ น้ำร้อน ลม ชนิด RD-35F/36F, [Heisei]