(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่ ระบบเปิดปิดโดยตรง (ทำจาก บรอนซ์ ความจุปานกลาง) สำหรับใช้ในอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์โรงงาน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ทำหน้าที่เป็น วาล์วลดความดัน น้ำ บรอนซ์ ตอบสนองความต้องการในการป้องกัน สนิม - น้ำ
· [Heisei] ซึ่งแสวงหาการ อุปกรณ์ควบคุม ความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นด้วยการรวบรวมเทคโนโลยี วาล์วลดความดัน น้ำที่ได้รับการประเมินสูงแล้วได้กำจัดแหล่งที่มาของ สนิม ออกจาก เส้นทาง การไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึง ข้อต่อ ท่อเหล็ก
·สำหรับ มาตราการแก้ไข น้ำที่เป็นสนิมที่เชื่อถือได้ [Heisei] ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นจะถูกใช้ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกใน บ้าน สิ่งอำนวยความสะดวกใน โรงงาน จ่ายน้ำจากหม้อต้ม ฯลฯ
·มาตรการป้องกันน้ำเป็นสนิม: ตัวถังสีบรอนซ์ + แกนปลายท่อเพื่อป้องกันน้ำเป็นสนิม
· การ การออกแบบ เสียงรบกวนต่ำ
·มีขนาดเล็กและเบากว่าผลิตภัณฑ์ FC ทั่วไปประมาณ 50%
·น้ำไม่รั่วไหลออกไปข้างนอกแม้ว่า ไดอะแฟรม จะเสียหายก็ตาม
· สเตรนเนอร์ แบบฝัง ตัว (เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 50 หรือน้อยกว่า 40 ตาข่าย เทียบเท่า)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ของไหล | การจำแนก ความดัน ใช้งานได้สูงสุด (MPa) | การเชื่อมต่อปลายเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้าเสียบ | การเชื่อมต่อปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดเกลียวของสกรู ท่อเต้ารับ | ความดัน ใช้งานด้านหลัก (MPa) | ปรับช่วง ความดัน ในด้านรอง (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,131.81 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 14,657.53 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 16,164.19 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 22,317.39 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 22,849.52 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 26,816.37 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 14,131.81 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 14,657.53 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 16,164.19 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 27,024.40 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 22,380.96 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 26,302.48 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | 0.11 ถึง 1 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1.0 หรือน้อยกว่า | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 15,786.60 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 1.01 ถึง 2 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 1.6 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 16,463.86 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 1.01 ถึง 2 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 1.6 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 18,108.66 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 1.01 ถึง 2 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 1.6 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 24,349.19 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 1.01 ถึง 2 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 1.6 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 24,881.32 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | น้ำ | 1.01 ถึง 2 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 1.6 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 29,477.06 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 1.01 ถึง 2 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1.6 หรือน้อยกว่า | 0.3 to 0.7 | ||
฿ 15,786.60 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 1.01 ถึง 2 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 1.6 หรือน้อยกว่า | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 18,108.66 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 1.01 ถึง 2 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 1.6 หรือน้อยกว่า | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 24,349.19 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 1.01 ถึง 2 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 1.6 หรือน้อยกว่า | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 24,881.32 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 1.01 ถึง 2 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 1.6 หรือน้อยกว่า | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 29,477.06 | VEN CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ | 1.01 ถึง 2 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1.6 หรือน้อยกว่า | 0.05 to 0.35 |
กำลังโหลด …
วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 5 to 90 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | CAC406 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | การเชื่อมต่อปลาย ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู เต้าเสียบ | JIS rc เกลียว |
การเชื่อมต่อปลาย ประเภท การเชื่อมต่อ สกรู เต้ารับ | JIS rc เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง