(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดมิลลิเมตรโดยไม่จำเป็นต้องสร้างรู เพลา หรือร่อง กุญแจ
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องสร้างรู เพลา หรือร่อง กุญแจ
·ง่ายต่อการติดตั้งและถอด เพลา การ การวางตำแหน่ง สามารถทำได้อย่างอิสระบน เพลา และกำจัดการสึกหรอของ เพลา เนื่องจากการยึดที่แข็งแรงด้วย เพลา
· ตัวจับชิ้นงาน แข็งแรงมากและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ กุญแจ มีน้ำหนักเบา
·ไม่ต้องใช้ฝาปิดหรือ สกรูตัวหนอน
·การเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา และรอบต่อนาทีนั้นราบรื่นมาก
·การเปลี่ยน พูลเล่ย์ ทำได้ง่ายและสามารถใช้แทนเกียร์ได้
·ขจัดความสั่นสะเทือนของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่ตรงกลางของรู เพลา
·สามารถเพิ่ม ความแม่นยำ การสั่นสะเทือนของ บุชชิ่ง อย่างเพียงพอซึ่งให้ความอุ่นใจระหว่างการใช้งาน
ง่ายต่อ การออกแบบ โดยใช้ขนาดมิลลิเมตร
·การ การออกแบบ ที่ยึดตามประเภทของ บุชชิ่ง ที่มีประวัติอัน ราง ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
·สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปโดยใช้ อุปกรณ์ควบคุม สินค้าคงคลังลดระยะเวลาในการจัดส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
STB14090X75-F |
STB14090X75-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด (มิลลิเมตร) | ประเภทของ กุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,085.63 | INT BUSHING F | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 95 | มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า | ||
฿ 9,703.62 | INT BUSHING N | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่ |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 | ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรู สลักเกลียว | 3 | ขนาด สลักเกลียว | สกรูหกเหลี่ยมหัวจม ( เกลียว) M16 × 45 | ขนาดเกลียว | 14090 |
OD(มิลลิเมตร) | 140 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา มาตรฐาน | 75 | ประเภทของบูช | Y |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง