1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

STB บุชชิ่ง 13070

INT BUSHING N

STB บุชชิ่ง 13070
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,251.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีขนาดในหน่วยมิลลิเมตร โดยไม่ต้องเจาะรูสำหรับเพลาหรือร่องลิ่ม

รหัสสินค้า
STB13070X65-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,251.97

INT BUSHING N 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ FC200 ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง การใช้งาน มาตรฐาน
จำนวนรู สลักเกลียว 3 ขนาด สลักเกลียว สกรูหัวจมซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม (เกลียวเต็ม) M14X40 ขนาดเกลียว 13070
OD(มิลลิเมตร) 130 เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด(มิลลิเมตร) 90 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา มาตรฐาน 65
ประเภทของบูช Y ประเภทของ กุญแจ มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STB13070X65-N ในชุด STB บุชชิ่ง 13070