(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีขนาดในหน่วยมิลลิเมตร โดยไม่ต้องเจาะรูสำหรับเพลาหรือร่องลิ่ม
รหัสสินค้า |
---|
STB5035X20-F |
STB5035X20-N |
STB5035X30-N |
STB5035X32-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา มาตรฐาน | ประเภทของ กุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,053.95 | INT BUSHING F | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | มาตรฐานลิ่ม JIS แบบเก่า | ||
฿ 1,093.43 | INT BUSHING N | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่ | ||
฿ 1,093.43 | INT BUSHING N | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่ | ||
฿ 1,093.43 | INT BUSHING N | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | มาตรฐานลิ่ม JIS แบบใหม่ |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 | ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรู สลักเกลียว | 2 | ขนาด สลักเกลียว | สกรูตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม (ปลายสกรูแบบพิเศษ) M8X16 | ขนาดเกลียว | 5035 |
OD(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด(มิลลิเมตร) | 32 | ประเภทของบูช | X |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง