(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อเพลายืดหยุ่นครบฟังก์ชั่น
· 1. ส่งกำลังจากเพลาได้อย่างราบรื่น
· 2. ไม่ส่งผ่านแรงสั่นของเครื่องจักรหรือเพลาไปยังอีกด้าน
· 3. ไม่เกิดแรงในแนวแกนเพลาที่ตัวเพลา
· 4. สามารถหมุนเพลาหมุนได้ด้วยมือจากด้านนอกโดยที่ยังคงเชื่อมต่อโดยตรง
· 5. มอเตอร์สามารถทำงานด้วยตัวเองได้ และสามารถดำเนินการตรวจสอบในทิศทางการหมุนได้โดยการถอดชิ้นส่วนข้อต่อ (สลักเกลียวยึด) แล้วหมุนเพลาเครื่องจักรแต่ละอัน
· 6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครื่องจักร (การวางแนวเพลา 2 เส้น) ได้อย่างง่ายดาย
· *มีโครงสร้างเรียบง่ายที่ให้ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· โครงสร้างประกอบด้วยบอดี้ของข้อต่อ โบลท์ข้อต่อ บุชชิ่งยาง จึงง่ายต่อการประกอบและถอดออก
· บุชชิ่งยางทำจากวัสดุโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติอ่อนตัว ทนการสั่นสะเทือน และยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· *ใช้ได้และจำเป็นทุกที่ ทุกเวลา
รหัสสินค้า |
---|
SCL112 |
SCL125 |
SCL140 |
SCL160 |
SCL180 |
SCL200 |
SCL280 |
SCL315 |
SCL400 |
SCL450 |
SCL560 |
SCL630 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง แรงบิด เกียร์ (n · m) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | OD ก (φ) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | แรงบิด เกียร์ (n · m) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สลักเกลียว | ขนาด สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,306.21 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 4001 ถึง 10000 | 112 | 83 | 15.7 | 6000 | - | - | 4 | M10 | ||
฿ 8,027.62 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 4001 ถึง 10000 | 125 | 93 | 24.5 | 6000 | - | - | 4 | M12 | ||
฿ 7,112.10 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 4001 ถึง 10000 | 140 | 103 | 49 | 6000 | - | - | 6 | M12 | ||
฿ 9,282.98 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 160 | 115 | 109.8 | 6000 | - | - | 8 | M12 | ||
฿ 10,343.63 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 180 | 129 | 156.9 | 5250 | - | - | 8 | M12 | ||
฿ 15,655.34 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 200 | 146 | 245.1 | 4800 | - | - | 8 | M20 | ||
฿ 57,936.75 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 2544 ถึง 4000 | 280 | 204 | 980.4 | 3450 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.05 | 8 | M24 | ||
฿ 71,451.86 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 315 | 228 | 1568.6 | 3050 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.05 | 10 | M24 | ||
฿ 132,269.82 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 400 | 255 | 3921.6 | 2400 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.05 | 10 | M30 | ||
฿ 175,711.06 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 2544 ถึง 4000 | 450 | 285 | 6176.5 | 2150 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.05 | 12 | M30 | ||
฿ 264,524.94 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 1001 ถึง 2000 | 560 | 325 | 9803.9 | 1700 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.1 | 14 | M30 | ||
฿ 337,892.91 | INT COUPLING SCL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | 1001 ถึง 2000 | 630 | 365 | 15686.3 | 1500 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.1 | 18 | M30 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เพลา รูยังไม่เสร็จ | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S35C | ชนิด | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง