(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ได้กับช่วงความเร็วรอบที่กว้าง มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดตามมาตรฐานตั้งแต่ ø112 ถึง ø355 สินค้าขึ้นรูปที่ทำจาก S35C
รหัสสินค้า |
---|
SRCL112 |
SRCL125 |
SRCL140 |
SRCL160 |
SRCL180 |
SRCL200 |
SRCL224 |
SRCL250 |
SRCL280 |
SRCL315 |
SRCL355 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง แรงบิด เกียร์ (n · m) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | OD ก (φ) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | แรงบิด เกียร์ (n · m) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สลักเกลียว | ขนาด สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,523.65 | INT COUPLING SRCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 ถึงน้อยกว่า 100 | 4001 ถึง 10000 | 112 | 80 | 78.4 | 6000 | - | - | 4 | M10 | ||
฿ 11,453.86 | INT COUPLING SRCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 125 | 90 | 117.6 | 6000 | - | - | 4 | M12 | ||
฿ 9,908.85 | INT COUPLING SRCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 140 | 100 | 245.1 | 6000 | - | - | 6 | M12 | ||
฿ 12,469.16 | INT COUPLING SRCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 4001 ถึง 10000 | 160 | 112 | 490.2 | 6000 | - | - | 8 | M12 | ||
฿ 13,529.81 | INT COUPLING SRCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 4001 ถึง 10000 | 180 | 126 | 686.3 | 5700 | - | - | 8 | M12 | ||
฿ 20,142.23 | INT COUPLING SRCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 4001 ถึง 10000 | 200 | 142 | 980.4 | 5200 | - | - | 8 | M16 | ||
฿ 24,389.06 | INT COUPLING SRCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 4001 ถึง 10000 | 224 | 160 | 1372.5 | 4700 | - | - | 8 | M16 | ||
฿ 33,417.27 | INT COUPLING SRCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 4001 ถึง 10000 | 250 | 180 | 1764.7 | 4200 | - | - | 8 | M20 | ||
฿ 64,213.56 | INT COUPLING SRCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 280 | 200 | 2745.1 | 3700 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.05 | 8 | M20 | ||
฿ 76,278.59 | INT COUPLING SRCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 315 | 224 | 3529.4 | 3300 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.05 | 10 | M20 | ||
฿ 101,862.96 | INT COUPLING SRCL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 355 | 250 | 4902.0 | 3000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.05 | 8 | M24 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เพลา รูยังไม่เสร็จ | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | S35C | ชนิด | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง