(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับใช้ในงานตรวจสอบ งานเชื่อม งานประกอบ และจิ๊กงานตัดเฉือน
GH-40344
GH-40344-SS
GH-40344
หน่วย: มม.
GH-40344-SS
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | มีแผ่นสลักล็อคมาให้ |
---|---|---|---|
GH-40344 | 900 | 0.65 | GH-40344-LP |
GH-40344-SS | 900 | 0.65 | GH-40344-LPSS |
รหัสสินค้า |
---|
GH-40344 |
GH-40344-SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 546.29 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SS400 | ||
฿ 3,475.44 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 13 วัน | สเตนเลส |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท ความตึง | แรงขันแน่น(N) | 9000 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง