1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - แนวนอน - ด้ามชนิดแกนหลักคงที่ (ฐานแบบหน้าแปลน), GH-201-A/GH-201-ASS

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - แนวนอน - ด้ามชนิดแกนหลักคงที่ (ฐานแบบหน้าแปลน), GH-201-A/GH-201-ASS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับจิ๊กวัดงาน จิ๊กงานเชื่อม และจิ๊กจับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์จับยึดสำหรับการแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

ลักษณะสินค้าและ Drawing ระบุขนาด

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - แนวนอน - ด้ามชนิดแกนหลักคงที่ (ฐานแบบหน้าแปลน), GH-201-A/GH-201-ASS
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - แนวนอน - ด้ามชนิดแกนหลักคงที่ (ฐานแบบหน้าแปลน), GH-201-A/GH-201-ASS

หน่วย: มม.

สเปค

รหัสสินค้าความสามารถในการคงที่
(กก.)
บาร์เปิด
(°)
มือจับเปิด
(°)
น้ำหนัก
(กก.)
แกนหมุนที่มีมาให้
GH-201-A2790750.03SA-042007 (ไนล่อน)
GH-201-ASS2790750.03SA-042007-SS
รหัสสินค้า
GH-201-A
GH-201-ASS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์

฿ 260.14

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 10 วัน SS400

฿ 364.19

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 6 วัน สเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) 270 ขนาด สกรู แคลมป์ยึด หมายเลข 8
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด NYLON66 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 270 ถึง 499 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ไนล่อน
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่)