(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ท่อต่อกันด้วย Push One
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0)
· ใช้วัสดุเรซิ่น PBT ไม่ลามไฟ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0 และมีคุณสมบัติในการดับไฟด้วยตนเองได้อย่างดีเยี่ยม
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีสะเก็ดไฟกระจาย
· ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีลรอบส่วนเกลียวตัวผู้เทเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
BC1/4 |
BC3 |
BC3/8 |
BC4 |
BC6 |
BC8 |
BC10 |
BC12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 ของส่วนที่สอดเข้าไป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62.90 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | 6.35 | ||
฿ 26.34 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 13 วัน | 3 | ||
฿ 62.33 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 9.53 | ||
฿ 26.98 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | 4 | ||
฿ 35.88 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 44.43 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ||
฿ 127.74 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ||
฿ 197.42 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | POM | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊กเปล่า |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง