1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Push One ซีรีส์ E, ข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y

Push One ซีรีส์ E, ข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อต่อกันด้วย Push One
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0)
· ใช้วัสดุเรซิ่น PBT ไม่ลามไฟ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0 และมีคุณสมบัติในการดับไฟด้วยตนเองได้อย่างดีเยี่ยม
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีสะเก็ดไฟกระจาย
· ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีลรอบส่วนเกลียวตัวผู้เทเปอร์

รหัสสินค้า
EYB1/2
EYB1/4
EYB3/8
EYB4-4
EYB4-6
EYB6-6
EYB6-8
EYB8-8
EYB8-10
EYB10-10
EYB10-12
EYB12-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน บังคับ สายยาง OD d1
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD d2
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD d1
(นิ้ว)
บังคับ สายยาง OD d2
(นิ้ว)
กระบวนการแปรรูป การชุบผิว

฿ 188.60

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน---1/21/2ไม่มี

฿ 124.32

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน---1/41/4ไม่มี

฿ 146.69

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน---3/83/8ไม่มี

฿ 117.66

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน-44--ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 130.30

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-ข้อต่อยูเนี่ยน46--ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 124.32

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน-66--ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 139.75

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-ข้อต่อยูเนี่ยน68--ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 129.78

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน-88--ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 150.75

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-ข้อต่อยูเนี่ยน810--ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 148.87

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน-1010--ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 183.14

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน-ข้อต่อยูเนี่ยน1012--ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 190.78

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันข้อต่อยูเนี่ยน-1212--ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น
การใช้งาน สำหรับ ความดันลม ทั่วไป วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง วัสดุ ซีล NBR พิเศษ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) -20 to 80 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) 0 to 40