(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ท่อต่อกันด้วย Push One
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0)
· ใช้วัสดุเรซิ่น PBT ไม่ลามไฟ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0 และมีคุณสมบัติในการดับไฟด้วยตนเองได้อย่างดีเยี่ยม
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีสะเก็ดไฟกระจาย
· ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีลรอบส่วนเกลียวตัวผู้เทเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
EUL1/2 |
EUL1/4 |
EUL3/8 |
EUL4 |
EUL6 |
EUL8 |
EUL10 |
EUL12 |
EUL16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | กระบวนการแปรรูป การชุบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.70 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12.7 | ไม่มี | ||
฿ 102.18 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.35 | ไม่มี | ||
฿ 139.25 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9.53 | ไม่มี | ||
฿ 95.82 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 106.56 ฿ 52.66 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 112.08 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 141.43 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 151.88 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 326.55 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR พิเศษ | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก 90 ° | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง