(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อกับข้องอตัวเมีย 90° นี้ ลดการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในของเหลว
[คุณสมบัติ]
· สามารถต่อท่อได้โดย PushOne®
· ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 V-0)
· ใช้เรซิ่น PBT แบบไม่ลุกไหม้เป็นวัสดุ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 V-0 พร้อมความสามารถในการดับไฟด้วยตนเองที่เหนือชั้น
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เกิดสะเก็ดไฟเชื่อม
· สกรู R ได้รับการซีล จึงไม่ต้องพันด้วยเทปซีล
รหัสสินค้า |
---|
EFL4-PT1/8 |
EFL6-PT1/4 |
EFL6-PT1/8 |
EFL6-PT3/8 |
EFL8-PT1/4 |
EFL8-PT1/8 |
EFL8-PT3/8 |
EFL10-PT1/4 |
EFL12-PT1/2 |
EFL12-PT3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด สกรู T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.56 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 1/8 | ||
฿ 130.21 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 1/4 | ||
฿ 119.29 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 1/8 | ||
฿ 149.91 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 3/8 | ||
฿ 150.23 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1/4 | ||
฿ 139.56 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 1/8 | ||
฿ 152.49 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 3/8 | ||
฿ 190.40 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | ||
฿ 260.19 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1/2 | ||
฿ 242.48 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR พิเศษ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | คอนเนคเตอร์ แบบสัมผัสหน้าจอ ตัวเมีย | ข้อศอก | ข้อศอก ตัวเมีย 90 ° |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 40 |
กระบวนการแปรรูป การชุบผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง