(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้องอ 90° ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ มีการเสื่อมสภาพของผิวน้อย อีกทั้งยังป้องกันการชะไอออนทองแดงในน้ำ
[คุณสมบัติ]
· ท่อต่อกันด้วย Push One
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0)
· ใช้วัสดุเรซิ่น PBT ไม่ลามไฟ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0 และมีคุณสมบัติในการดับไฟด้วยตนเองได้อย่างดีเยี่ยม
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีสะเก็ดไฟกระจาย
· ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีลรอบส่วนเกลียวตัวผู้เทเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
EL1/2-PT1/2 |
EL1/2-PT1/4 |
EL1/2-PT3/8 |
EL1/4-M5 |
EL1/4-PT1/4 |
EL1/4-PT1/8 |
EL1/4-PT3/8 |
EL3/8-PT1/2 |
EL3/8-PT1/4 |
EL3/8-PT1/8 |
EL3/8-PT3/8 |
EL5/16-PT1/4 |
EL6-M6 |
EL8-PT1/4 |
EL12-PT3/8 |
EL16-PT1/2 |
EL16-PT3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด สกรู T | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | กระบวนการแปรรูป การชุบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.13 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.7 | 1/2 | R | ไม่มี | ||
฿ 140.38 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 12.7 | 1/4 | R | ไม่มี | ||
฿ 142.36 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 12.7 | 3/8 | R | ไม่มี | ||
฿ 96.75 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | 6.35 | M5×0.8 | M | ไม่มี | ||
฿ 96.54 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 6.35 | 1/4 | R | ไม่มี | ||
฿ 87.71 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 6.35 | 1/8 | R | ไม่มี | ||
฿ 108.30 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 6.35 | 3/8 | R | ไม่มี | ||
฿ 157.08 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 9.53 | 1/2 | R | ไม่มี | ||
฿ 130.83 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.53 | 1/4 | R | ไม่มี | ||
฿ 128.24 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 9.53 | 1/8 | R | ไม่มี | ||
฿ 134.18 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 9.53 | 3/8 | R | ไม่มี | ||
฿ 107.37 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 7.94 | 1/4 | R | ไม่มี | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | M6×1.0 | M | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 223.55 ฿ 69.70 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | R | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 293.53 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 3/8 | R | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 309.34 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1/2 | R | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 277.54 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3/8 | R | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR พิเศษ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ 90 ° |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง