1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PushOne ซีรีส์ E ข้องอ 45 องศา

PushOne ซีรีส์ E ข้องอ 45 องศา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อกับข้องอ 45° นี้ พื้นผิวทนต่อการเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังป้องกันการชะไอออนทองแดง

รหัสสินค้า
E45L4-PT1/8
E45L6-PT1/8
E45L10-PT1/4
E45L10-PT1/8
E45L10-PT3/8
E45L12-PT1/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด สกรู T

฿ 83.89

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน 41/8

฿ 86.78

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน 61/8

฿ 251.63

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 101/4

฿ 128.24

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 101/8

฿ 134.18

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 103/8

฿ 140.38

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 121/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น การใช้งาน สำหรับ ความดันลม ทั่วไป วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล NBR พิเศษ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ 45 °
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) -20 to 80 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) 0 to 40
กระบวนการแปรรูป การชุบผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า