(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อกับข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y นี้ ลดการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในของเหลว
[คุณสมบัติ]
· สามารถต่อท่อได้โดย PushOne®
· ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวและการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ข้อต่อสีขาวทำให้พื้นที่ทำงานดูสวยงาม
· ใช้เรซิ่น PBT แบบไม่ติดไฟเป็นวัสดุพื้นฐาน
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL94V-0 และมีคุณสมบัติดับไฟได้ด้วยตนเอง
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาสะเก็ดไฟเชื่อมกระเด็น
· สกรู R ได้รับการซีล จึงไม่ต้องพันด้วยเทปซีล
รหัสสินค้า |
---|
AYB4-6 |
AYB6-6 |
AYB6-8 |
AYB8-8 |
AYB10-10 |
AYB12-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | บังคับ สายยาง OD d1 (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง OD d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.81 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ข้อต่อยูเนี่ยน | 4 | 6 | ||
฿ 124.32 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 5 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 6 | - | ||
฿ 138.67 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | ข้อต่อยูเนี่ยน | 6 | 8 | ||
฿ 128.77 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 7 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 8 | - | ||
฿ 146.69 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 10 | - | ||
฿ 189.72 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 12 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | วัสดุ ซีล | NBR พิเศษ |
สีลักษณะที่ปรากฏ | สีขาว | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 40 |
กระบวนการแปรรูป การชุบผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง