(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถดำเนินการรวมกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
·สายไฟและท่อสามารถดึงออกมาได้จากทุกที่ การขึ้นรูป อุปกรณ์สายไฟ และชุด ท่อเหล็ก เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา
· ทนการเสียดสี และ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมช่วยให้สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้หลายครั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ และท่อของอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมัน อุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ฯลฯ เพื่อป้องกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในก่อนหดตัว (ขั้นต่ำ) (มิลลิเมตร) | สี | ความยาว ถอด มาตรฐาน (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,391.61 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.6 | สีดำ | 100 | 4.2 | 2.6 | ||
฿ 1,391.61 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.6 | น้ำนมสีขาว | 100 | 4.2 | 2.6 | ||
฿ 1,878.19 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | สีดำ | 100 | 6 | 4 | ||
฿ 1,878.19 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | น้ำนมสีขาว | 100 | 6 | 4 | ||
฿ 2,048.90 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | สีดำ | 100 | 8 | 6 | ||
฿ 2,048.90 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | น้ำนมสีขาว | 100 | 8 | 6 | ||
฿ 2,390.32 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | สีดำ | 100 | 10 | 8 | ||
฿ 2,390.32 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | น้ำนมสีขาว | 100 | 10 | 8 | ||
฿ 2,048.90 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9 | สีดำ | 50 | 12 | 9 | ||
฿ 2,048.90 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9 | น้ำนมสีขาว | 50 | 12 | 9 | ||
฿ 2,048.90 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 13 | สีดำ | 50 | 15 | 13 | ||
฿ 2,048.90 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | น้ำนมสีขาว | 50 | 15 | 13 | ||
฿ 1,920.77 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | สีดำ | 25 | 18 | 15 | ||
฿ 1,920.77 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | น้ำนมสีขาว | 25 | 18 | 15 | ||
฿ 2,774.71 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | สีดำ | 25 | 24 | 20 | ||
฿ 2,774.71 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | น้ำนมสีขาว | 25 | 24 | 20 | ||
฿ 3,533.03 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | สีดำ | 25 | 29 | 25 | ||
฿ 3,533.03 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | น้ำนมสีขาว | 25 | 29 | 25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีเอทิลีน | ความทนไฟ | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง