(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงทางกลดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนต่อการเสียดสี
· ทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม
· ยืดหยุ่นและทนต่อแรงกระแทกสูง
· ไม่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างสารพิษ
· รัศมีการดัดงอน้อยและสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับอุปกรณ์นิวเมติกส์
· ท่อสำหรับองค์ประกอบของไหล
· ท่อระบบนิวเมติกส์สำหรับโรงงานเคมี
รหัสสินค้า | ขนาดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน OD (มม.) × ID (มม.) | แรงดันทะลุ 23°C (MPa) | แรงดันใช้งานสูงสุด 23°C (MPa) | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ (มม.) | ความยาวแถบมาตรฐาน (ม.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-04 | 4 × 2.5 | 1.4 | <0.3 | 10 | 20·50 | ||||||||||||
15-06 | 6 × 4 | 1.2 | <0.3 | 14 | 20·50 | ||||||||||||
15-08 | 8 × 5 | 1.4 | <0.3 | 17 | 20·50 | ||||||||||||
15-10 | 10 × 6.5 | 1.3 | <0.3 | 24 | 20·50 | ||||||||||||
15-12 | 12 × 8 | 1.2 | <0.3 | 30 | 20·50 |
สีมาตรฐาน: เหลือง น้ำตาล ดำ
สำหรับ 6×4 ม้วนเพียง 20 ม. มีสีเหลือง น้ำตาล ดำ ใส แดง น้ำเงิน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัดการใช้บริการ | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | สายยาง ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ถอด มาตรฐาน (ม.) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 973.94 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 20 | - | ||
฿ 1,890.97 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 50 | - | ||
฿ 973.94 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [อื่น ๆ] สีเหลืองน้ำตาล | 10 | 20 | - | ||
฿ 1,890.97 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [อื่น ๆ] สีเหลืองน้ำตาล | 10 | 50 | - | ||
฿ 1,131.87 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 14 | 20 | - | ||
฿ 2,421.29 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 14 | 50 | - | ||
฿ 1,131.87 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [อื่น ๆ] สีเหลืองน้ำตาล | 14 | 20 | - | ||
฿ 2,421.29 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [อื่น ๆ] สีเหลืองน้ำตาล | 14 | 50 | - | ||
฿ 303.80 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 6 | - | ถึง 4 | [อื่น ๆ] สีเบจอ่อน | 14 | - | 1 | ||
฿ 406.45 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 6 | - | ถึง 4 | [อื่น ๆ] สีเบจอ่อน | 14 | - | 2 | ||
฿ 464.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 6 | - | ถึง 4 | [อื่น ๆ] สีเบจอ่อน | 14 | - | 3 | ||
฿ 493.55 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 6 | - | ถึง 4 | [อื่น ๆ] สีเบจอ่อน | 14 | - | 4 | ||
฿ 522.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 6 | - | ถึง 4 | [อื่น ๆ] สีเบจอ่อน | 14 | - | 5 | ||
฿ 929.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 6 | - | ถึง 4 | [อื่น ๆ] สีเบจอ่อน | 14 | - | 10 | ||
฿ 2,090.32 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 6 | - | ถึง 4 | [อื่น ๆ] สีเบจอ่อน | 14 | - | 20 | ||
฿ 2,421.29 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 17 | 20 | - | ||
฿ 5,725.00 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 17 | 50 | - | ||
฿ 2,421.29 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [อื่น ๆ] สีเหลืองน้ำตาล | 17 | 20 | - | ||
฿ 5,725.00 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [อื่น ๆ] สีเหลืองน้ำตาล | 17 | 50 | - | ||
฿ 3,219.48 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 24 | 20 | - | ||
฿ 7,599.58 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 24 | 50 | - | ||
฿ 3,219.48 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [อื่น ๆ] สีเหลืองน้ำตาล | 24 | 20 | - | ||
฿ 7,599.58 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [อื่น ๆ] สีเหลืองน้ำตาล | 24 | 50 | - | ||
฿ 4,024.65 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 30 | 20 | - | ||
฿ 9,504.39 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 30 | 50 | - | ||
฿ 4,024.65 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [อื่น ๆ] สีเหลืองน้ำตาล | 30 | 20 | - | ||
฿ 9,504.39 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [อื่น ๆ] สีเหลืองน้ำตาล | 30 | 50 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุ | ยูรีเทน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -20:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง