(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงเชิงกลดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนต่อแรงกดและทนต่อการเสียดสี
· ทนความร้อนและทนความเย็นได้ดีเยี่ยม
· อุณหภูมิการทำงานของเรซิ่นสำหรับการทำงานต่อเนื่องภายใต้สภาวะไม่มีโหลด: -40 ถึง +80°C
· ยืดหยุ่นแต่รับแรงกระแทกได้สูง
· ไม่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างสารพิษ
· มีรัศมีการโค้งงอเล็กน้อย และสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
· * กรุณาใช้ Junron UF หากต้องการคุณสมบัติกันน้ำ
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับอุปกรณ์นิวเมติกส์
· ท่อสำหรับองค์ประกอบของไหล
· ท่อระบบนิวเมติกส์สำหรับโรงงานเคมี
สีมาตรฐาน: สีน้ำเงิน
กราฟค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขแรงดันทะลุของท่อ Junron ตามอุณหภูมิ
[แรงดันทะลุที่อุณหภูมิที่กำหนด]= "แรงดันทะลุที่อุณหภูมิ 23°C (ดูตาราง)" × [ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขในกราฟ]
· ใช้อากาศเป็นแรงดันการทำงาน: 1/4 หรือน้อยกว่าของแรงดันทะลุในแต่ละอุณหภูมิ น้ำ: กรุณาใช้กับแรงดันทะลุ 1/8 หรือน้อยกว่าในแต่ละอุณหภูมิ
รหัสสินค้า |
---|
25-03B-20 |
25-03B-50 |
25-03B-50-L1 |
25-03B-50-L2 |
25-03B-50-L3 |
25-03B-50-L4 |
25-03B-50-L5 |
25-05B-20 |
25-05B-50 |
25-06B-20 |
25-06B-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัดการใช้บริการ | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | สายยาง ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ถอด มาตรฐาน (ม.) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 621.31 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 3.5 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 10 | 20 | - | ||
฿ 1,565.42 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 3.5 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | 10 | 50 | - | ||
฿ 287.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 3.5 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | - | - | 1 | ||
฿ 316.46 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 3.5 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | - | - | 2 | ||
฿ 345.41 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 3.5 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | - | - | 3 | ||
฿ 374.36 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 3.5 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | - | - | 4 | ||
฿ 403.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 3.5 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | - | - | 5 | ||
฿ 935.75 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 4.5 | ถึง 5 | 2.7 | ถึง 3 | 10 | 20 | - | ||
฿ 2,390.32 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 4.5 | ถึง 5 | 2.7 | ถึง 3 | 10 | 50 | - | ||
฿ 1,433.56 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 3.5 | ถึง 4 | 10 | 20 | - | ||
฿ 3,661.16 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 3.5 | ถึง 4 | 10 | 50 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุ | ยูรีเทน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | สี | สีน้ำเงิน | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -20:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง