(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อไนล่อนที่ยืดหยุ่นหรือยืดหยุ่นเป็นพิเศษถูกขดเป็นม้วนเพื่อให้มีคุณสมบัติในสปริงดีเยี่ยม
· ความแข็งแรงทางกลที่เหนือกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้านทานแรงกด การต้านทานการเสียดสี
· น้ำหนักเบาและมีความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่า
[การใช้งาน]
· เครื่องมือเกี่ยวกับลม เช่น ไขควงลมและค้อนลม
· ท่อชิ้นส่วนเคลื่อนที่
รหัสสินค้า |
---|
AT4-04-10 |
AT4-06-10 |
AT4-08-10 |
AT4-10-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | สายยาง ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,194.97 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ||
฿ 1,194.97 ฿ 608.12 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ||
฿ 1,304.90 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | ||
฿ 1,739.23 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | สี | สีดำ |
วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน นุ่ม | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -20:: 60 | ความยาว(ม.) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง