(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนต่อ ความดัน ทนการเสียดสี และทนต่อการล้าเมื่อยล้า
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ข้อต่อฟิตติ้ง | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ(mm2) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
บังคับ สายยาง OD(มิลลิเมตร) | 11 | ID สายยาง ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 9 | มิติ สกรู | RC3 / 8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-9-PT3/8 ในชุด Junron AT ( สายยาง ขดลวด ไนล่อน ), ขดลวด AT1 - ข้อต่อฟิตติ้ง เฉพาะ M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง