(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงทางกลที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทนทานต่อแรงกด ทนต่อการเสียดสี และทนต่อการล้าเมื่อดัดงอ
· ทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม
· มีความยืดหยุ่นสูง
· ทนต่อน้ำมันและสารเคมีได้ดีเยี่ยม (โดยเฉพาะความทนทานต่อด่าง)
· ไม่มีความเสี่ยงต่อการชะล้างสารพิษ
· เบาและใช้งานได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับน้ำมัน/อุปกรณ์นิวเมติกส์
· ท่อสำหรับอุปกรณ์หล่อลื่นแบบรวมศูนย์
· ท่อสำหรับอุปกรณ์ทาสี/พ่นสี
· ท่อสำหรับองค์ประกอบของไหล
· ท่อสำหรับโรงงานเคมี
รหัสสินค้า | ขนาดท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน OD (มม.) × ID (มม.) | แรงดันทะลุ 23°C (MPa) | แรงดันใช้งานสูงสุด 23°C (MPa) | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ (มม.) | ความยาวแถบมาตรฐาน (ม.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170-04 | 4 × 2.5 | 17.6 | <4.4 | 10 | 20 | ||||||||||||
170-06 | 6 × 4 | 15.2 | <3.7 | 17 | 20 | ||||||||||||
125-08 | 8 × 6 | 10.7 | <2.6 | 33 | 20 | ||||||||||||
125-10 | 10 × 7.5 | 10.7 | <2.6 | 41 | 20 | ||||||||||||
125-12 | 12 × 9 | 10.7 | <2.6 | 50 | 20 |
สีมาตรฐาน: สีขาวน้ำนม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัดการใช้บริการ | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | สายยาง ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ถอด มาตรฐาน (ม.) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,711.48 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 33 | 20 | - | ||
฿ 514.84 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 8 | - | ถึง 6 | 33 | - | 1 | ||
฿ 525.29 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 8 | - | ถึง 6 | 33 | - | 2 | ||
฿ 1,060.63 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 8 | - | ถึง 6 | 33 | - | 10 | ||
฿ 2,561.03 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | 41 | 20 | - | ||
฿ 3,405.29 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | 50 | 20 | - | ||
฿ 1,017.68 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 10 | 20 | - | ||
฿ 298.37 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 4 | - | ถึง 3 | - | - | 1 | ||
฿ 338.17 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 4 | - | ถึง 3 | - | - | 2 | ||
฿ 377.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 4 | - | ถึง 3 | - | - | 3 | ||
฿ 417.78 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 4 | - | ถึง 3 | - | - | 4 | ||
฿ 457.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 4 | - | ถึง 3 | - | - | 5 | ||
฿ 497.38 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 4 | - | ถึง 3 | - | - | 6 | ||
฿ 537.18 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 4 | - | ถึง 3 | - | - | 7 | ||
฿ 576.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 4 | - | ถึง 3 | - | - | 8 | ||
฿ 616.78 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 4 | - | ถึง 3 | - | - | 9 | ||
฿ 656.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | - | ถึง 4 | - | ถึง 3 | - | - | 10 | ||
฿ 1,321.94 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 17 | 20 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุ | ไนล่อน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนสารเคมี | สี | น้ำนมสีขาว | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน ทน ความดัน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง