(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดี
· เฉื่อยต่อสารเคมีและตัวทำละลายส่วนใหญ่
· ทนต่อสภาวะอากาศสูงและไม่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
· โดยทั่วไปไม่ยึดติดกับสารส่วนใหญ่ และแม้ว่าจะยึดติดก็สามารถถอดออกได้ง่าย
· ไม่ลุกติดไฟ
· คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม
· ไม่เสี่ยงต่อการชะล้างสารพิษ
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับขนส่งของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· ท่อสำหรับขนส่งตัวทำละลายและสารละลายเคมี
· ท่อสำหรับขนส่งของเหลวเหนียว
· ท่อสำหรับโรงงานอาหาร
· ท่อสำหรับขนส่งของเหลวต่าง ๆ
· อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการความต้านทานความร้อน ความเป็นฉนวนสูง และมีคุณลักษณะความถี่สูง
รหัสสินค้า |
---|
FT-04 |
FT-06 |
FT-08 |
FT-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | สายยาง ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,739.23 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | ||
฿ 2,988.39 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ||
฿ 4,256.52 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | ||
฿ 5,249.10 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ถึง 10 | 8 | ถึง 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนต่อ การกัดกร่อน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต / กันน้ำ / ทนความร้อน / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนสภาพอากาศ / ทนสารเคมี | สี | โปร่งแสง (สีธรรมชาติ) |
วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -65:: 180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง