(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อสำหรับท่อโพลียูรีเทนที่สามารถใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่ประกอบเข้ากับส่วนไม้ไผ่ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และไม่ใช้พื้นที่ท่อนิกเกิล เพื่อป้องกัน สนิม
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | ประเดิม | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ชนิดสกรู | M | ขนาดเกลียว | M5 |
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(Ø) | 6 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ(Ø) | 4 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ(mm2) | 3.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง