1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Junron ฟิตติ้ง Handy-Touch, ข้องอ

Junron ฟิตติ้ง Handy-Touch, ข้องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 200.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ท่อโพลียูรีเทนได้เพียงแค่สอดฟิตติ้งเข้าในส่วนหางไหล โดยเป็นการใช้ฟิตติ้งเฉพาะ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และใช้พื้นที่เดินท่อน้อย ปราศจากสนิมเนื่องจากใช้การชุบนิกเกิล

รหัสสินค้า
BL-4X2.5-M5-BSN
BL-4X2.5-PT1/8-BSN
BL-6X4-M5-BSN
BL-6X4-PT1/4-BSN
BL-6X4-PT1/8-BSN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(Ø)
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
(mm2)

฿ 200.62

JUN SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 11 วัน MM542.51.1

฿ 200.78

JUN SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 9 วัน R1/842.51.2

฿ 247.57

JUN SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 5 วัน MM5643.3

฿ 210.64

JUN SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 5 วัน R1/4644.0

฿ 247.87

JUN SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 5 วัน R1/8644.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่องอ วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล