1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท อุปกรณ์จับยึด อากาศ

ประเภท อุปกรณ์จับยึด อากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,473.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึด ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ รองรับการใช้งาน กับ จักรกลอัตโนมัติ โดยใช้ กระบอกลม ในขณะที่ยัง ป้องกันลื่นหลุด ข้อดีของ แคลมป์ปีกนก ไว้
[คุณสมบัติ]
·ใช้ กระบอกลม สำหรับการเคลื่อนที่ของ แคลมป์ยึด และจับ ชิ้นงาน โดยใช้ กลไก แคลมป์ปีกนก
·ปลอดภัยเนื่องจากยังคงจับ ชิ้นงาน แม้ว่าระบบจ่ายอากาศจะถูกตัดออกก็ตาม
· ผลิตภัณฑ์ สามารถจับ ชิ้นงาน อย่างมั่นคงด้วยแรงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับ กระบอกลม
·ใช้ กลไก เชื่อมโยงเพื่อให้ส่วนบนของ ชิ้นงาน ว่าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ จักรกลอัตโนมัติ ด้วยอุปกรณ์จับยึดอัตโนมัติโดยใช้เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ ฯลฯ หรือด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติและสิ่งอำนวยความสะดวก
[ข้อควรระวังในการใช้งาน]
* เมื่อเปลี่ยนแนวของ ข้อต่อฟิตติ้ง มาตรฐาน ให้ถอด ข้อต่อฟิตติ้ง เพื่อขจัด เทปปิด ที่เหลืออยู่เทปปิด ใหม่และปรับแนวของ ข้อต่อฟิตติ้ง เมื่อขันสกรูเข้า
การเปลี่ยนแนวของข้อต่อใน สถานะ แนบอาจทำให้อากาศรั่วได้
* เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงควรให้ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน กับ กระบอกลม
หากมาตรการ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน ไม่เพียงพอการ กระบวนการซีล ภายใน กระบอกลม อาจละลายและทำให้อากาศรั่วได้
* น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานของจาระบีภายในกระบอกสูบอาจซึมออกมาภายนอกขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน (เช่นอุณหภูมิแวดล้อม 40 ° C หรือสูงกว่าการรักษาความดันการใช้งานไม่บ่อยนัก)ใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องการสภาพแวดล้อมที่สะอาด

คุณสมบัติ

● สามารถใช้ แคลมป์ยึด อากาศพร้อมหมายเลขพหูพจน์ในเวลาเดียวกันและเมื่อประมวลผลภายใน เครื่องจักร หรือเมื่อประมวลผลงานขนาดใหญ่ประสิทธิภาพการทำงานจะดีขึ้น

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 342
● ความดัน หนีบสูงสุด (kN): 2.5
● เส้นผ่าศูนย์กลาง BT อุปกรณ์เสริม: M10 x 70
● ปลั๊ก การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศ: R1/8
● เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ (มม.): 4
● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SS400)
รหัสสินค้า
NO.AC501
NO.AC-650
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุโฮลดิ้ง
(kN)
แรงกระชับ
(N)
ความสูงของ แขน
(มิลลิเมตร)
ขนาด สลักเกลียว (M) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)

฿ 14,438.32

KAC TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น 13 วัน 55000106M12160

฿ 10,473.34

TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน 2200064M1062

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มือจับ วัสดุหนีบ เหล็ก วัสดุ เหล็กกล้า
แขน ยาว(มิลลิเมตร) 100 มือจับ ความยาว ปกติ ประเภทเมานต์ ฐานหน้าแปลน
ปลาย อุปกรณ์เสริม สลักเกลียว เหล็กกล้า การ ปรับ ตำแหน่ง ปลาย สกรู การปรับสไลด์