1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดชนิดกดลงด้านล่าง หมายเลข 130

KAC TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,067.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตราบใดที่แคลมป์อยู่ในขอบเขตการปรับแต่ง แม้แต่ชิ้นงานที่ไม่ปกติก็สามารถยึดให้เข้าที่ด้วยแรงดันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องได้
[คุณสมบัติ]
• แคลมป์ยึดระบบแคมสามารถใช้กับงานเครื่องจักรและงานขัดแบบธรรมดาได้ โดยจะยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างแน่นหนาด้วยการทำงานเพียงสัมผัสเดียว ไม่จำเป็นต้องปรับแคมให้มีความหนาแปรผัน ±1.5 มม. สำหรับวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นเหล็กชุบโครเมียมและวัสดุหล่อ
• มีแคลมป์ยึดสองชนิด ได้แก่ หมายเลข 130 และหมายเลข 131
• การทำงานเพียงสัมผัสเดียวถึง ±1.5 มม. โดยไม่จำเป็นต้องปรับ

รหัสสินค้า
NO.130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,067.05

KAC TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 2500 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
สกรู แคลมป์ยึด แบบปรับได้ ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 58 ความยาว(มิลลิเมตร) 68
ความยาวของมือจับ มาตรฐาน แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2260 ถึง ปลาย อุปกรณ์เสริม สลักเกลียว เหล็กกล้า
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.130 ในชุด แคลมป์ยึดชนิดกดลงด้านล่าง หมายเลข 130