1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว รุ่นลูกนก GFAF

ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว รุ่นลูกนก GFAF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกนก (แผ่นโลหะ) ถูกกักไว้โดย สปริง และเคลื่อนที่เพื่อตอบสนองต่อการไหลทำให้สามารถตรวจสอบการไหลของ ของไหล ได้ด้วยสายตา

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการสึกหรอของแก้ว:หากใช้งานในสถานที่ต่างๆเช่นท่อระบายไอน้ำการฝัง แผ่น ไมกาเข้ากับพื้นผิวภายในจะช่วยป้องกันไม่ให้แก้วหมดแรง

รหัสสินค้า
GFAF-15A
GFAF-20A
GFAF-25A
GFAF-32A
GFAF-40A
GFAF-50A
GFAF-65A
GFAF-80A
GFAF-100A
GFAF-125A
GFAF-150A
GFAF-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa · G)

฿ 7,741.63

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)0.98

฿ 8,381.93

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)0.98

฿ 10,059.46

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)0.98

฿ 12,195.87

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)0.98

฿ 12,650.61

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)0.98

฿ 15,102.07

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)0.98

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 2 1 / 2B (65 A)0.98

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 3B (80 A)0.98

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 4B (100 A)0.98

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 5B (125 A)0.98

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 6B (150 A)0.74

฿ 100.00

YKI VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา 8B (200 A)0.44

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทลูกนก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน (JIS 10K-FF)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FC200 (เหล็กหล่อ) อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 150