1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TOMBO เบอร์ 9003-BT, ท่อ Nylon BT

TOMBO เบอร์ 9003-BT, ท่อ Nylon BT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,079.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อที่มีความยืดหยุ่นและความโปร่งแสงเป็นเลิศ ซึ่งเป็นฟลูออโรโพลิเมอร์ชนิดหนึ่ง (PTFE) เหมาะสำหรับการเดินท่อในพื้นที่แคบ

[คุณสมบัติ]
· โค้งงอได้ง่ายและไม่หักง่ายแม้ทำการดัดงอด้วยรัศมีขนาดเล็ก
· โปร่งแสงกว่าท่อ PTFE มาตรฐาน

รหัสสินค้า
9003-BT-1/2B-10M
9003-BT-1/4B-10M
9003-BT-1/8B-10M
9003-BT-6A-10M
9003-BT-8A-10M
9003-BT-10A-10M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความดัน ระเบิดที่อุณหภูมิห้อง
(MPa)

฿ 28,917.94

NIC TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 1012.7ถึง 159.52ถึง 10554.0

฿ 12,418.54

NIC TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 106.35ถึง 73.17ถึง 4109.8

฿ 14,658.96

NIC TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 103.17ถึง 41.59ถึง 2511.7

฿ 11,079.78

NIC TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 106ถึง 63ถึง 31011.8

฿ 16,085.08

NIC TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 108ถึง 85ถึง 6257.4

฿ 21,048.17

NIC TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 1010ถึง 107ถึง 7405.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ทนความร้อน สี โปร่งใส (รวมถึงสี)
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น ฟ ฟลูออโรเรซิ่น อ่อน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 260
ความยาว(ม.) 10