(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ (PTFE) ทนต่อสารเคมี ความร้อน และทนต่อสภาพอากาศได้ดี
[คุณสมบัติ]
· สารละลายเคมีซึมผ่านได้ต่ำ (ลดลงประมาณ 60% (วัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก ไนโตรเจน และออกซิเจน) เทียบกับ PFA-HG)
· ปริมาณการซึมผ่านของท่อ PFA-HG จะลดลงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับท่อ PFA ทั่วไป (อัตราส่วน HCL)
· การชะของฟลูออไรด์ไอออนน้อยที่สุด (เทียบเท่ากับหลอด PFA-HG)
· พื้นผิวด้านในของท่อเรียบและเนียน (เทียบเท่าท่อ PFA-HG)
รหัสสินค้า |
---|
9003-PTFE-0.7X1.7-10M |
9003-PTFE-0.9X1.7-10M |
9003-PTFE-1.59X3.17-10M |
9003-PTFE-3.17X6.35-10M |
9003-PTFE-4.35X6.35-10M |
9003-PTFE-10.70X12.70-10M |
9003-PTFE-12.5X14.0-10M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความดัน ระเบิดที่อุณหภูมิห้อง (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,544.13 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.7 | ถึง 2 | 0.7 | 1 หรือน้อยกว่า | 120 | 2.3 | ||
฿ 1,698.19 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.7 | ถึง 2 | 0.9 | 1 หรือน้อยกว่า | 120 | 2.3 | ||
฿ 1,311.28 | NIC TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.17 | ถึง 4 | 1.59 | ถึง 2 | 5 | 11.7 | ||
฿ 4,313.57 | NIC TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.35 | ถึง 7 | 3.17 | ถึง 4 | 15 | 11.8 | ||
฿ 2,510.46 | NIC TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.35 | ถึง 7 | 4.35 | ถึง 5 | 30 | 5.4 | ||
฿ 6,400.12 | NIC TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12.7 | ถึง 15 | 10.7 | ถึง 15 | 115 | 2.1 | ||
฿ 14,392.00 | NIC TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | ถึง 15 | 12.5 | ถึง 15 | 200 | 1.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ / ทนสารเคมี | สี | โปร่งใส (รวมถึงสี) |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น | PTFE | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°ค) | -40:: 260 |
ความยาว(ม.) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง