(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าแปลน สามารถเชื่อมต่อกับหน้าแปลน มาตรฐาน และยึดกับ สายยาง อย่างหลวม ๆมีความยาว สายยาง มีประสิทธิภาพที่ยาวนานช่วยลดการสั่นสะเทือนและการ เลื่อยโซ่ สายยาง ซ้ำ ๆชิ้นส่วนเชื่อม สเตนเลส ทั้งหมด(มาตรฐาน SUS304)
ชนิด | ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น | วัสดุ สายยาง | SUS304 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 78.5 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | แรงดันใช้งานสูงสุด ( ค่า ประสิทธิภาพของ สายยาง และ ใบมีดลบคม)(MPa) | 1.62 | ใบมีดลบคม | การมี |
รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 220 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 103.0 | รู | 80 A |
สายยาง ประเภท | สายยาง โอเมก้าที่เหนียว | โหลดไฟฟ้า จำนวนพัลส์ของ ใบมีดลบคม | ชั้นเดียว | ความยาว(มิลลิเมตร) | 500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TF-20000-80A-500 ในชุด หน้าแปลน ท่อเฟล็กซ์ อ่อน รุ่น NO ชนิดเชื่อมTF-20000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง