1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Leman วัตถุประสงค์ทั่วไป ชุดกรองแห้ง

Leman วัตถุประสงค์ทั่วไป ชุดกรองแห้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,388.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อัตราการกำจัด 100% สำหรับอนุภาคขนาดมากกว่า 3 μm อัตราการกำจัดมากกว่า 50% สำหรับ 1 μm
ทะลุสถิติการขายมากกว่า 600,000 ชิ้น

คุณสมบัติ

●หยดน้ำศูนย์และการแช่แข็ง 
●สามารถลบหยด น้ำมัน 99%
●ระบบ อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติในตัว
●อากาศอัด สามารถนำมาใช้

การใช้งาน

●เครื่องจักรที่มี งานละเอียด , อุปกรณ์วัด, อุปกรณ์แปรรูปอาหาร, อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการอากาศที่สะอาด

สเปค

●งานละเอียด กรอง (μm): 3
●ความดัน (mpa): 0.3 ถึง 0.97
●การประมวลผลปริมาณอากาศ (m3 / นาที): 0.6
●ของไหล ทำงาน:อากาศ, ไนโตรเจน 
●อุณหภูมิของ ของไหล:5 ถึง 60 ° c
●องค์ประกอบ ทดแทน:องค์ประกอบ 1 / สเตนเลส องค์ประกอบ 2 / ผ้าฝ้ายพิเศษ
รหัสสินค้า
M-110A-5
M-120A-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการไหลสูงสุด
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 34,388.45

MDS FILTER 1 ชิ้น 8 วัน 15003/4

฿ 63,776.23

FILTER 1 ชิ้น 5 วัน 30001

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชุดกรอง คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป / อากาศที่มีความชื้นสูง / ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ / อนุภาค / ที่มีส่วนผสมของแบคทีเรีย เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 3μm
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc แรงดันใช้งาน(MPa) 0.3 :: 0.97 สเปค สเปค ทั่วไป