1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ MC ไนล่อนแบบหมุนได้อิสระ สำหรับงานหนักพิเศษ (ประเภท HDMC)

ลูกล้อ MC ไนล่อนแบบหมุนได้อิสระ สำหรับงานหนักพิเศษ (ประเภท HDMC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,018.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้มากที่สุดในบรรดา ลูกล้อมาตรฐานญี่ปุ่น การเคลื่อนที่ ที่ราบรื่นและการหมุนที่เงียบ สามารถติดตั้งตัวล็อคและตัวกั้นแบบหมุนได้ ประเภทอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ในเกือบทุกสภาพแวดล้อม

[คุณสมบัติ]
·ล้อ MC ไนล่อน สำหรับน้ำหนักที่หนักมาก ด้วยการใช้แบริ่งแรงขับ และแบริ่งลูกกลิ้งแบบเรียว สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้ ทั้งการหมุนที่ราบรื่น และเงียบ แม้ในขณะที่รับน้ำหนักมาก
·ด้วย ทนความร้อน ทนต่อสภาวะอากาศเย็น ทนน้ำมัน และทนต่อการขัดถู จึงดีกว่าในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ แต่ไม่เหมาะสำหรับใช้กับพื้นผิวที่ไม่ดี
·มีทั้งตัวล็อคแบบหมุนได้ 90° และตัวกั้นล้อ เพื่อให้ได้ล้อที่สมบูรณ์แบบ
· ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวได้ ซึ่งยังมีการออกแบบที่สวยงาม และมีการเชื่อมที่มั่นคงแข็งแรง

รหัสสินค้า
HDMCJ150
HDMCJ150-ST
HDMCJ150-ST-TL
HDMCJ150-TL
HDMCJ200SALE
HDMCJ200-ST
HDMCJ200-ST-TL
HDMCJ200-TL
HDMCJ250
HDMCJ250-TL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)

฿ 20,018.85

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -225ไม่1765.815062

฿ 24,391.84

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -225ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน1765.815062

฿ 28,055.64

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -225ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)1765.815062

฿ 23,682.65

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -225ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน1765.815062

฿ 22,734.35

฿ 12,976.77

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10275ไม่2452.520070

฿ 27,107.35

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -275ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน2452.520070

฿ 30,771.13

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -275ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)2452.520070

฿ 26,398.14

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -275ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน2452.520070

฿ 27,710.40

YOD CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -300ไม่2452.525070

฿ 31,374.18

YOD CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -300ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน2452.525070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ เงียบ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 750.01 ถึง
วัสดุ ล้อ MC ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนความเย็น ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 133(148) ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 100(111) มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A(มิลลิเมตร) 175
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B(มิลลิเมตร) 140 ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) 65 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก พิเศษ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ต้องใช้แรงแค่ไหนในการทำให้เริ่มขยับ?
ตอบ: แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ฯลฯ ตามข้อแนะนำที่คำนวณไว้ที่ความสามารถที่รับน้ำหนักได้สูงสุด คือ ประมาณ 30 กก. สำหรับ φ150 และ 40 กก. สำหรับ φ200
คำถาม: ควรเลือกล้อ MC ไนล่อนเมื่อไหร่?
ตอบ: มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง ความต้านทานการเริ่มเดิน ความทนทานความร้อน และความทนทานต่อการเสียดสีอย่างดีเยี่ยม