1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อยูรีเทน ความแข็งสูงสำหรับงานหนัก ยึดอยู่กับที่ (แบบ SDUK)

ลูกล้อยูรีเทน ความแข็งสูงสำหรับงานหนัก ยึดอยู่กับที่ (แบบ SDUK)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,374.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ราคาไม่แพงและมีน้ำหนักบรรทุกสูง สามารถติดตั้งตัวล็อคและตัวกั้นแบบหมุนได้

[คุณสมบัติ]
·ราคาไม่แพง และมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ⌀200: 1,000 กก.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ⌀250 1,500 กก.
· แผ่นฐาน มีการดัดแปลง เพื่อให้มีความทนทาน
·การโก่งตัว สามารถแก้ไขได้โดยใช้ ล้อยูรีเทนที่มีความแข็งสูง ( ความแข็ง 95° ) ความต้านทานเริ่มต้นจะลดลงและการหมุนจะราบรื่น
·มีทั้งตัวล็อคแบบหมุนได้ 90° และตัวกั้นล้อ เพื่อให้ได้ล้อที่สมบูรณ์แบบ
· ผลิตภัณฑ์ที่ทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว ซึ่งยังมีการออกแบบที่สวยงาม และมีการเชื่อมที่มั่นคงแข็งแรง

รหัสสินค้า
SDUK200
SDUK250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)

฿ 9,374.16

YOD CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 251980200

฿ 11,683.05

YOD CASTER 1 ชิ้น 6 วัน 3021471.5250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 750.01 ถึง สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ยางยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 133(155) ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 85(104) มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A(มิลลิเมตร) 184
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B(มิลลิเมตร) 134 ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) 64 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก พิเศษ