1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อหมุนล้อยูรีเทน สำหรับงานหนัก ที่มีความแข็งสูง (ชนิด SDUJ)

ล้อหมุนล้อยูรีเทน สำหรับงานหนัก ที่มีความแข็งสูง (ชนิด SDUJ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,599.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ราคาไม่แพงและมีน้ำหนักบรรทุกสูง สามารถติดตั้งตัวล็อคและตัวกั้นแบบหมุนได้
[คุณสมบัติ]
·ราคาสมเหตุสมผลและมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ⌀200: 1,000 กก.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ⌀2500: 1,500 กก.
· แผ่นฐานเป็นแบบหล่อและแข็งแกร่งทนทาน
·การโก่งตัว สามารถแก้ไขได้โดยใช้ ล้อยูรีเทนที่มีความแข็งสูง ( ความแข็ง 95 องศา) ความต้านทานเริ่มต้นจะลดลงและการหมุนจะราบรื่น
·มีทั้งอุปกรณ์ล็อคแบบหมุนได้ 90 องศา และตัวกั้นล้อเป็นตัวเลือก เพื่อให้ได้ล้อที่สมบูรณ์แบบ
· ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวได้ ซึ่งยังมีการออกแบบที่สวยงาม และมีการเชื่อมที่มั่นคงแข็งแรง

รหัสสินค้า
SDUJ200
SDUJ200-ST
SDUJ200-ST-TL
SDUJ200-TL
SDUJ250
SDUJ250-ST
SDUJ250-ST-TL
SDUJ250-TL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)

฿ 11,599.53

YOD CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 251ไม่98020055

฿ 15,060.83

YOD CASTER 1 ชิ้น 4 วัน 251ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน98020055

฿ 19,672.75

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 251ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)98020055

฿ 15,195.89

YOD CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 251ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน98020055

฿ 13,445.83

YOD CASTER 1 ชิ้น 6 วัน 302ไม่1471.525065

฿ 17,833.72

YOD CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 302ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน1471.525065

฿ 20,972.49

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 302ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)1471.525065

฿ 17,120.54

YOD CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 302ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน1471.525065

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 750.01 ถึง วัสดุ ล้อ ยางยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 133(155)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 85(104) มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A(มิลลิเมตร) 184 มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B(มิลลิเมตร) 134
ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) 64 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก พิเศษ