1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน เฟือง/เกียร์ SIR

แหวน เฟือง/เกียร์ SIR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,334.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองวงแหวน รูป แหวนมีประโยชน์ในการออกแบบกลไก เฟือง/เกียร์ ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่หรืออัตราส่วนความเร็วยังสามารถใช้เป็น เฟือง/เกียร์ สำหรับ กลไก หมุน

รหัสสินค้า
SIR2-120
SIR2-200
SIR2.5-120
SIR2.5-200
SIR3-120
SIR3-160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
OD
(φ)
โมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด แบ็คแลช/ระยะฟรี
(มิลลิเมตร)

฿ 12,334.87

KHK GEARS SIR 1 ชิ้น 4 วัน 102028621200.17 ถึง 0.37

฿ 28,855.20

KHK GEARS SIR 1 ชิ้น 4 วัน 102044622000.20 ถึง 0.41

฿ 16,002.00

KHK GEARS SIR 1 ชิ้น 4 วัน 10253552.51200.19 ถึง 0.41

฿ 41,225.60

KHK GEARS SIR 1 ชิ้น 4 วัน 10255552.52000.22 ถึง 0.46

฿ 30,903.53

KHK GEARS SIR 1 ชิ้น 4 วัน 103042431200.22 ถึง 0.45

฿ 47,105.73

KHK GEARS SIR 1 ชิ้น 4 วัน 103054431600.22 ถึง 0.45

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ(φ) ไม่มีฮับ รูปทรง T1
ความยาวของฮับ(มิลลิเมตร) ไม่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีขนาดค่าพิกัดความเผื่อของรูเท่าใด?
ตอบ: ขนาดค่าพิกัดความเผื่อของรูจะอยู่ที่ H8 แต่ส่วนวงแหวนจะเสียรูปได้ง่ายและอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนระดับหนึ่ง