(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ในส่วนของ RXE / RXH4100 ( สายยาง ยึดอยู่กับที่ หน้าแปลน ยาง ในแบบสองทิศทาง คงที่ ) และ RX ซีรีส์ ข้อต่อหมุน มุกมี ความทนทาน ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพสูงมากมี RXE RXH สองประเภทที่เหมาะกับสภาพการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
RXE4115 |
RXE4120 |
RXE4125 |
RXE4132 |
RXE4140 |
RXE4150 |
RXH4115 |
RXH4120 |
RXH4125 |
RXH4132 |
RXH4140 |
RXH4150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว สำหรับด้าน ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | สกรูยึดสำหรับหัวด้านข้าง (คอมโพสิต) | หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ OD, ชิ้นส่วนโรเตอร์ (มิลลิเมตร) | พิทช์ สลักเกลียว หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ของ หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ สลักเกลียว | มิติ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,714.43 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 2.25 | 3500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | 62 | 45 | M8 | 15 A | ||
฿ 10,435.46 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 2.25 | 3500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | 74 | 54 | M10 | 20 A | ||
฿ 12,312.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 2.25 | 3500 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | 80 | 60 | M10 | 25 A | ||
฿ 17,246.45 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 1.67 | 2000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 96 | 75 | M10 | 32 A | ||
฿ 19,060.98 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 1.67 | 2000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 96 | 75 | M10 | 40 A | ||
฿ 31,739.83 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 1.18 | 750 | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 120 | 95 | M12 | 50 A | ||
฿ 10,011.68 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | 2.25 | 3500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | 62 | 45 | M8 | 15 A | ||
฿ 11,926.31 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | 2.25 | 3500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | 74 | 54 | M10 | 20 A | ||
฿ 14,227.65 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | 2.25 | 3500 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | 80 | 60 | M10 | 25 A | ||
฿ 19,191.56 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | 1.67 | 2000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 96 | 75 | M10 | 32 A | ||
฿ 21,006.60 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | 1.67 | 2000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 96 | 75 | M10 | 40 A | ||
฿ 34,596.55 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 | 1.18 | 750 | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 120 | 95 | M12 | 50 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยึดอยู่กับที่ สายยาง ในเพล็กซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้านข้าง ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | Rc | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้าน หัว (คอมโพสิต) | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง