1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อยางสำหรับน้ำมันไฮดรอลิกแร่, PASCALART PA07 ซีรีส์

ท่อยางสำหรับน้ำมันไฮดรอลิกแร่, PASCALART PA07 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มุ่งเน้นที่อายุการใช้งานและความทนต่อการล้า
· รัศมีโค้งงอเล็ก
· ระบบสินค้าที่ตรงกับพิกัดความดันของปั๊ม

รหัสสินค้า
PA0704X[1050-3000/50]-[UZ04C,​UZ04F]-[UZ04C,​UZ04F]
PA0704X[300-1000/10]-[UZ04C,​UZ04F]-[UZ04C,​UZ04F]
PA0706X[1050-3000/50]-[UB06C,​UB06F]-[UB06C,​UB06F]
PA0706X[300-1000/10]-[UB06C,​UB06F]-[UB06C,​UB06F]
PA0708X[1050-3000/50]-[UZ08C,​UZ08F]-[UZ08C,​UZ08F]
PA0708X[300-1000/10]-[UZ08C,​UZ08F]-[UZ08C,​UZ08F]
PA0712X[1050-3000/50]-[UB12C,​UB12F]-[UB12C,​UB12F]
PA0712X[500-1000/10]-[UB12C,​UB12F]-[UB12C,​UB12F]
PA0716X[1050-3000/50]-[UB16C,​UB16F]-[UB16C,​UB16F]
PA0716X[500-1000/10]-[UB16C,​UB16F]-[UB16C,​UB16F]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ข้อต่อโลหะ 1 (ชื่อข้อต่อโลหะ) ข้อต่อโลหะ 2 (ชื่อข้อต่อโลหะ) ความยาว
(มิลลิเมตร)

-

BRD HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 6.355UZ04C / UZ04FUZ04C / UZ04F1050 ~ 3000

-

BRD HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 6.355UZ04C / UZ04FUZ04C / UZ04F300 ~ 1000

-

BRD HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 9.575UB06C / UB06FUB06C / UB06F1050 ~ 3000

-

BRD HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 9.575UB06C / UB06FUB06C / UB06F300 ~ 1000

-

BRD HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 12.780UZ08C / UZ08FUZ08C / UZ08F1050 ~ 3000

-

BRD HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 12.780UZ08C / UZ08FUZ08C / UZ08F300 ~ 1000

-

BRD HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 19130UB12C / UB12FUB12C / UB12F1050 ~ 3000

-

BRD HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 19130UB12C / UB12FUB12C / UB12F500 ~ 1000

-

BRD HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 25.4175UB16C / UB16FUB16C / UB16F1050 ~ 3000

-

BRD HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 25.4175UB16C / UB16FUB16C / UB16F500 ~ 1000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน แร่ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 7 วัสดุของท่อเหล็กภายใน ยางสังเคราะห์ ทน น้ำมัน
วัสดุท่อกรุ ยางสังเคราะห์ที่ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานที่แนะนำ(°ค) -40:: 70 เสริมชั้น ลวดถัก 1 สาย